AFD, PN 25, 0.50 bar - 3.00 bar, 80 cm², Amarelo

003G1003

AFD PB25 0,5-3 80cm2 amarelo

Detalhes do produto

Peso bruto 7.086 Kilogram
Peso líquido 6.497 Kilogram
Volume 25.668 Liter
EAN 5702421808177

 

China RoHS compliance Out of scope
Classe de pressão PN 25
Configuração da pressão diferencial [bar] [Max] 3 bar
Configuração da pressão diferencial [bar] [Min] 0.5 bar
Controlador de pressão Controlador de redução de pressão
Controle de fluxo Não
Cor Amarelo
Description AFD PB25 0,5-3 80cm2 amarelo
Diâmetro [mm] [Max] 125 mm
Diâmetro [mm] [Min] 15 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Max] 3 bar
Faixa de ajuste da pressão [bar] [Min] 0.5 bar
Função Controlador de redução de pressão
Grupo de produtos Actuators - Pressure Flow
In scope of WEEE and contain batteries No
Limitação de fluxo Não
Mat. do corpo Steel, mat. No 1.0338, zinc plated
Material do diafragma do atuador EPDM (giro, fibra aplicada)
Meio alternativo Água em solução de glicol até 30%
Meio permissível District heating/cooling circulation water
pH do meio [Max] 10
pH do meio [Min] 7
Pressão nominal [bar] 25 bar
Pressão operacional [bar] [Max] 25 bar
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. d6136a2c-1f94-49c4-8ba7-76f280516979
SCIP dossier product name AFD/A
Tamanho do atuador [cm2] 80 cm²
Temperatura do meio [°C] [Max] 150 °C
Temperatura do meio [°C] [Min] 2 °C
Tipo AFD
Tipo de configuração Adjustable
UK RoHS compliance Out of scope
Versão de montagem Fluxo

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality