Válvulas solenoides

Shows 247 product(s)

Válvula de solenoide, EV220B, Flange, 2 1/2 in, NBR, NF

Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

Válvula de solenoide, EV220B, Flange, 3 in, NBR, NF

Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

Válvula de solenoide, EV220B, Flange, 4 in, NBR, NF

Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

Válvula de solenoide, EV220B, Flange, 2 1/2 in, EPDM, NF

Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

Válvula de solenoide, EV220B, Flange, 3 in, EPDM, NF

Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Ferro fundido, Operação: Servo-operada (pistão), Núm. de vias: 2/2

Visualizar: