Shows 115 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-1611-A6AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-1811-A6AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2011-A6AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2411-A6AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2631-A6AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-1611-A6FB04-4
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 10.00 bar, 0.00 psi - 145.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2011-A6FB04-4
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 25.00 bar, 0.00 psi - 362.50 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2411-A6FB04-4
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 4.00 bar, 0.00 psi - 58.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 3300-1611-A6AB08-0
Transmissor de pressão, MBS 3300, 0.00 bar - 6.00 bar, 0.00 psi - 87.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 3300-1811-A6AB08-0