Shows 73 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 16.00 bar, 0.00 psi - 232.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 40.00 bar, 0.00 psi - 580.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 60.00 bar, 0.00 psi - 870.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 100.00 bar, 0.00 psi - 1450.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 400.00 bar, 0.00 psi - 5800.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 600.00 bar, 0.00 psi - 8700.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3831-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 250.00 bar, 0.00 psi - 3625.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3431-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 160.00 bar, 0.00 psi - 2320.00 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3231-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 1.00 bar, 0.00 psi - 14.50 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-1011-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0.00 bar - 2.50 bar, 0.00 psi - 36.25 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-1411-A1AB04-0