Shows 4 product(s)
MBT 9110, 0 °C - 150 °C
Tipo de transm.: Padrão, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, null: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo de transm.: Padrão, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, null: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, 0 °C - 100 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, null: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20
MBT 9110, -10 °C - 150 °C
Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, null: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20