Shows 4 product(s)

084Z5114

MBT 9110, 0 °C - 150 °C

Tipo de transm.: Padrão, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20

084Z5190

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Tipo de transm.: Padrão, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20

084Z8117

MBT 9110, 0 °C - 100 °C

Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20

084Z8118

MBT 9110, -10 °C - 150 °C

Tipo de transm.: Padrão na caixa, Resistência do elem. do sensor [Ohm]: 100, Faixa de temp. [°C]: -200 - 850, Sin. de saída: 4 - 20