Термостат, MBC 8100

061B815266

Venligst kontakt kundeservice

Диапазон температур [°C]: 70 - 120, Сброс: Автоматич., Контакт функциональный: SPDT, Тип датчика: Выносной термобаллон, Длина капиллярной трубки [мм]: 2000, Степень защиты, IP: IP65

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.741 Kilogram
Nettovægt 0.371 Kilogram
Volume 3.48 Liter
EAN nr. 5702423255450

 

Alarmsignal Stigende
Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Armering Ja
CE-mærket Yes
Diff. type Fast (maks. værdi)
Differens (FS) [K] 5 K
Driftsklar Nej
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse M20
Elektrisk tilslutning DIN-stik
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fabriksindstilling (FS) [°C] 108 °C
Fyldningstype Adsorption
Følerstørrelse (Ø x L) [in] 1/2 x 2 in
Følerstørrelse (Ø x L) [mm] 13 x 50 mm
Følertype Fjernføler
Godkendelse ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
Indeholder batterier No
Kapil. rør længde 78 3/4 in
Kapillarrørslængde [mm] 2000 mm
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Længde på følerlomme min. [mm] 65 mm
Maks. følertemperatur [°C] 220 °C
Maks. følertemperatur [°F] 428 °F
Min. følerlommelængde [in] 2 9/16 in
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 70 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 158 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Termostat
Produktoplysninger Termostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reset Auto
SCIP-dossier nr. 18ff26a2-cbcf-44c1-8f28-74e482b38eed
SCIP-dossier produktnavn MBC 8100 8000 Temperature Switch
Specif. nøgle 2431-2A02000
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] 70 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] 158 °F
Tilslutning til lomme/slange M 18 x 1.5
Type MBC 8100
Udstyr Armeret kapillarrør

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality