Válvula de alívio de segurança, BSV 8, G, 18 bar

2416+207

Tipo de conexão de entrada: G, Tamanho da conexão de entrada [pol.]: 3/4, Tamanho da conexão de saída [pol.]: 1

Detalhes do produto

Peso bruto 1.656 Kilogram
Peso líquido 1.563 Kilogram
Volume 1.348 Liter
EAN 5702428192972

 

Categoria IV
CE evaluated Yes
Certificado de pressão TÜV certificate included
China RoHS compliance Out of scope
Coef. certificado do disco 0.43 kg
Con. padrão ISO 228-1
Conex. Int./Ext. Externa
Configuração de pressão [bar] 18 bar
Configuração de pressão [psig] 261 psig
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula de alívio de segurança
Direção Em ângulo
Diâmetro de fluxo [mm] 8 mm
Diâmetro de fluxo [pol.] 0.315 in
Diâmetro nominal DN < 15
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temp. c/ válvula de segurança [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de temp. c/ válvula de segurança [°C] [Mín] -30 °C
Faixa de temp. c/ válvula de segurança [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temp. c/ válvula de segurança [°F] [Mín] -22 °F
Faixa de temp. com POV [°C] [Máx] 100 °C
Faixa de temp. com POV [°C] [Mín] -50 °C
Faixa de temp. com POV [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temp. com POV [°F] [Mín] -58 °F
Faixa de temperatura [°C] [Max] 100 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -30 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 212 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -22 °F
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de fluido 1
Grupo de produtos Safety relief valves
Levantamento [mm] 1.45 mm
Nome do produto Válvula de alívio de segurança
Qnt. do pacote 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R452C
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
Tamanho da conexão [mm] 8 mm
Tamanho da conexão [pol.] 5/16 in
Tamanho da conexão de entrada [pol.] 3/4
Tamanho da conexão de saída [pol.] 1
Tipo BSV 8
Tipo de conexão G
Tipo de conexão de entrada G
Área de fluxo [mm2] 50 mm²
Área de fluxo [pol. 2] 0.078 in²

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality