Sensores do nível de líquido

Shows 11 product(s)

084H4500

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão com cabo

Design: Versão com cabo, Peças incluídas: HMI não incluída, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 5000

084H4501

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão com cabo

Design: Versão com cabo, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 5000

084H4510

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 500

084H4511

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 800

084H4512

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 1000

084H4513

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 1200

084H4514

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 1500

084H4515

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 1700

084H4516

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial

Design: Versão coaxial, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 2200

084H4517

Sensor do nível de líquido, AKS 4100, Versão coaxial D22

Design: Versão coaxial D22, Peças incluídas: HMI com idiomas EN, DE, FR, ES, Tamanho da conexão [pol.]: 1, Tipo de conexão: G, Comprimento de inserção [mm]: 280

Visualizar: