Shows 48 product(s)
Pressostato cartucho, ACB, 0.50 bar, -0.20 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 0.50, Pressão ativa mais baixa [bar]: -0.20, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 1.50 bar, 0.50 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 1.50, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.50, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 26.50 bar, 18.00 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 26.50, Pressão ativa mais baixa [bar]: 18.00, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 20.00 bar, 16.00 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 20.00, Pressão ativa mais baixa [bar]: 16.00, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 4.10 bar, 2.40 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 4.10, Pressão ativa mais baixa [bar]: 2.40, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 1.72 bar, 0.34 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 1.72, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.34, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 24.10 bar, 17.20 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 24.10, Pressão ativa mais baixa [bar]: 17.20, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 26.50 bar, 20.50 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 26.50, Pressão ativa mais baixa [bar]: 20.50, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 2.00 bar, 1.00 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 2.00, Pressão ativa mais baixa [bar]: 1.00, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65
Pressostato cartucho, ACB, 19.00 bar, 13.50 bar
Pressão ativa mais alta [bar]: 19.00, Pressão ativa mais baixa [bar]: 13.50, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65