Shows 27 product(s)
Filtros, FIA SS 25
Mat. da con.: Aço inoxidável, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 15
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 15
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 20
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 20
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 25
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 25
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de topo, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 25
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 25
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Filtros, FIA 32
Mat. da con.: Aço, Tipo de conexão de entrada: Solda de soquete, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52