SGP 10 N, Sight glass, Flare, 10.00 mm, Flare, 10.00 mm

014L0162

Inlet connection type: Flare, Inlet size [mm]: 10.00, Outlet connection type: Flare, Outlet size [mm]: 10.00

Detalhes do produto

Peso bruto 0.18 Kg
Peso líquido 0.167 Kg
Volume 0.148 Liter
EAN 5702428818841

 

Acessórios do produto Acessórios genéricos
Amarelo: umidade con. mín.@25 °C R134a: 100 ppm
R22: 120 ppm
R404A: 70 ppm
R407A: 115 ppm
R407C: 140 ppm
R407F: 168 ppm
R410A: 266 ppm
R448A: 110 ppm
R449A: 105 ppm
R450A: 148 ppm
R452A: 79 ppm
R507A: 60 ppm
R513A: 75 ppm
Amarelo: umidade con. mín.@43 °C R134a: 170 ppm
R22: 200 ppm
R404A: 100 ppm
R407A: 192 ppm
R407C: 225 ppm
R407F: 240 ppm
R410A: 540 ppm
R448A: 227 ppm
R449A: 200 ppm
R450A: 245 ppm
R452A: 143 ppm
R507A: 110 ppm
R513A: 123 ppm
Aprovação LISTADO C UL US
EAC
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes Aplicações livres de óleo
Entrada int./ext. Externa
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Faixa de temperatura [°C] [Max] 80 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 175 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] -58 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Grupo de produtos Sight glasses
In scope of WEEE and contain batteries No
Indicador de umid. Indicador N
Mat. da con. Latão
Mat. do corpo Latão
Nome do arquivo de aprovação UL REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Nome do arquivo de homologação REF. INDICADOR DE LÍQUIDO 76H4
Other RoHS documentation Saudi Arabia RoHS
Pressão máx. de trabalho [psig] 754 psig
Pressão máx. de trabalho [bar] 52 bar
Product Name Description Sight glass
Qnt. do pacote 25 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Refrigerantes R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R452B
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Refrigerantes aprovados pela UL R1233zd(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R515B
R744
Refrigerantes sem óleo R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Saída int./ext. Externa
SCIP dossier no. 323c7b85-ff73-43cd-8fce-a44eabbf5297
Tamanho da entrada [mm] 10 mm
Tamanho da entrada [pol.] 3/8 in
Tamanho da saída [mm] 10 mm
Tamanho da saída [pol.] 3/8 in
Tipo SGP 10 N
Tipo de conexão de entrada ROSCA
Tipo de conexão de saída ROSCA
UK RoHS compliance Out of scope
Verde: umidade máx. con@25 °C R134a: 30 ppm
R22: 30 ppm
R404A: 20 ppm
R407A: 29 ppm
R407C: 30 ppm
R407F: 30 ppm
R410A: 66 ppm
R448A: 28 ppm
R449A: 29 ppm
R450A: 23 ppm
R452A: 20 ppm
R507A: 15 ppm
R513A: 22 ppm
Verde: umidade máx. con@43 °C R134a: 45 ppm
R22: 50 ppm
R404A: 25 ppm
R407A: 48 ppm
R407C: 60 ppm
R407F: 60 ppm
R410A: 135 ppm
R448A: 70 ppm
R449A: 53 ppm
R450A: 46 ppm
R452A: 30 ppm
R507A: 30 ppm
R513A: 22 ppm

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality