OP-HGZ144D39E
115F0323
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50
Utilização de segmentos: Pressão de retorno do meio, Refrigerantes: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Fonte de alimentação do compressor [V]: 400/3/50
Peso bruto | 252 Kg |
Peso líquido | 234 Kg |
Peso bruto | 252 Kg |
Peso líquido | 234 Kg |
Aplicações |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ144-4 |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 860 W |
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 3.5 A |
Código elétrico | E |
Description | OP-HGZ144D39E |
Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 400/3/50 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HGZ144D39E |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerantes |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Região | América do Sul |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D39 |
Tipo de condensador | Q8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Versão | D39 |
Aplicações |
HBP MBP |
Compressor model | MTZ144-4 |
Consumo de energia do ventilador @ 50Hz [W] | 860 W |
Corrente do ventilador @ 50 Hz [A] | 3.5 A |
Código elétrico | E |
Description | OP-HGZ144D39E |
Diâmetro do ventilador [mm] | 600 mm |
Family | Optyma™ |
Fase | 3 |
Fluxo de ar @ 60 Hz [m³/h] | 13980 m³/h |
Fonte de alimentação do compressor [V] | 400/3/50 |
Fonte de alimentação do ventilador [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Frequência [Hz] | 50/60 Hz |
Grupo de produtos | Condensing Units |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Model number | OP-HGZ144D39E |
Núm. de fases (compressor) | 3 |
Núm. de fases (ventilador) | 1 |
Número de ventiladores | 2 |
Product Name Description | Bare unit |
Refrigerantes |
R134a R404A R448A R449A R452A R513A |
Região | América do Sul |
Tecnologia | Recíproco |
Tipo | Optyma™ D39 |
Tipo de condensador | Q8 |
Utilização de segmentos | Pressão de retorno do meio |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] | 415 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] | 380 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] | 460 V |
Versão | D39 |