Pressostatos diferenciais

Mostra 23 produtos

Pressostato diferencial, RT260A

Nome do produto: Pressostato diferencial, Tipo: RT260A, Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 1.50 - 11.00, Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]: 22.0 - 159.0, Tamanho da con. de pressão: 12 x 1.5, Tipo da con. de press.: M, Pressão Macho/Fêmea: Macho

Pressostato diferencial, RT260A

Nome do produto: Pressostato diferencial, Tipo: RT260A, Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.50 - 4.00, Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]: 7.3 - 58.0, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Tipo da con. de press.: G, Pressão Macho/Fêmea: Macho

Pressostato diferencial, RT260A

Nome do produto: Pressostato diferencial, Tipo: RT260A, Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.50 - 6.00, Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]: 7.3 - 87.0, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Tipo da con. de press.: G, Pressão Macho/Fêmea: Macho

Pressostato diferencial, RT262A

Nome do produto: Pressostato diferencial, Tipo: RT262A, Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.10 - 1.50, Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]: 1.5 - 21.8, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Tipo da con. de press.: G, Pressão Macho/Fêmea: Macho

Pressostato diferencial, RT262A

Nome do produto: Pressostato diferencial, Tipo: RT262A, Faixa de ajuste de pressão dif. [bar]: 0.00 - 0.30, Faixa de ajuste de pressão dif. [psi]: 0.0 - 4.0, Tamanho da con. de pressão: 3/8, Tipo da con. de press.: G, Pressão Macho/Fêmea: Macho

Visualizar: