Compressor Scroll, SZ110S3VC
Compressor Scroll, SZ110S3VC

Refrigerante: R134a; R407C; R507A, Utilização de segmentos: Ar condicionado;Aquecimento

Detalhes do produto

Peso bruto 78.71 Kg
Peso líquido 76.21 Kg

 

Altura da conexão da sucção [mm] 178 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 515 mm
Altura total [mm] 558 mm
Aterramento do torque [Nm] 2 N-m
Capacidade de refrigeração nominal a 60Hz 30.1 kW
Carga de refrigerante [kg] [Max] 10 kg
Carga de óleo [L] 3.25 L
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 470 mm
Conexões de força Parafuso 4,8 mm
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Corrente de operação máxima [MOC] 40 A
Código de configuração Individual
Código de geração C
Descrição SZ110-3
Designação de tipo Compressor
Diâmetro (mm) 254 mm
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rosca de 3/8'' SAE
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V/Ph/Hz] 200-230/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Gaxeta de descarga [Nm] 15 N-m
High side max pressure (Ps) 31.9 bar
High Side TS Max 150 °C
High Side TS Min -35 °C
High Side Volume 1.1 L
HP de Fábrica [bar] 33 bar
HP de teste [bar] [Máx] 32 bar
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 370 mm
Low side max pressure (Ps) 25 bar
Low Side TS Max 54 °C
Low Side TS Min -35 °C
Low Side Volume 13.6 L
LP de Fábrica [bar] 25 bar
LP de teste [bar] [Máx] 25 bar
LRA 237 A
MCC 45 A
Montagem Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Número de ciclos por hora [Max] 12
Número do modelo SZ110S3VC
Padrão de encaixe ODF
Padrão de homologação CE
UL
Peso da embalagem [Kg] 78 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção do motor Protetor interno de sobrecarga
Quantidade por embalagem 1
Referência do óleo 160SZ
Refrigerante R134a
R407C
R507A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.26 Ohm
RLA 32.1 A
Tamanho da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 596 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 7/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 3/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 24 bar
Tipo SZ
Tipo de conexão Brasado
Tipo de óleo POE
Torque da equalização de óleo [Nm] 48 N-m
Torque de montagem [Nm] 21 N-m
Técnica da marca Compressor Scroll
Utilização de segmentos Ar condicionado
Aquecimento
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 180 V
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] 0 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] 0 rpm
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 144.2 cm3
Válvula de alívio NENHUM
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8552037b
Óleo Carga de óleo inicial

Accessories

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços