Altura da conexão da sucção [mm] |
280 mm |
Altura da conexão de descarga [mm] |
422 mm |
Altura total [mm] |
455 mm |
Aprovação |
CE UL UKCA |
Aterramento do torque [Nm] |
2 N-m |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
5.4 kg |
Carga de óleo [L] |
1.57 L |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Classe de proteção IP |
IP22 |
Conexões de força |
Pá |
Controle de capacidade |
Inverter |
Código de configuração |
Individual |
Description |
VZH065CJ |
Diâmetro (mm) |
184 mm |
Dreno de óleo |
1/4'' NPT |
Economizador |
NÃO |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I, 8(b), 9(b) |
Family |
VZH |
Fase |
3 |
Fonte de alimentação do compressor [V] |
220-240/3/50-60 |
Formato da embalagem |
Embalagem individual |
Frequência [Hz] |
15 - 100 |
Grupo de produtos |
Hermetic compressors |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Injeção de líquido |
NÃO |
Instruções enviadas |
Instruções de Instalação |
Material de conexão de sucção |
- |
Max pressure (PS) - high side |
41.1 bar |
Max pressure (PS) - low side |
33.3 bar |
Model number |
VZH065CJANB |
Montagem |
Kit de montagem com calços, parafusos, porcas, luvas e arruelas |
Montagem do vidro |
NENHUM |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
200-230/3/50 208-230/3/60 |
Número de ciclos por hora [Max] |
12 |
Oil level switch port |
No |
Padrão de encaixe |
ODF |
Porta de Manômetro HP |
Nenhum |
Porta de Manômetro LP |
Nenhum |
Potência de torque [Nm] |
3 N-m |
Product Name Description |
Scroll compressor VZH |
Proteção do motor |
Proteção do motor pelo conversor de frequência |
Quantidade por embalagem |
1 |
REACH Candidate List substances |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referência do óleo |
160HV |
Refrigerantes |
R410A |
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] |
0.053 Ohm |
RLA |
55.3 A |
SCIP dossier no. |
deb70449-6157-4db7-8763-870ef07e3ff5 |
SCIP dossier product name |
VZH028-044 / VLZ028-044 |
Tamanho da conexão de descarga [in] |
3/4 in |
Tamanho da conexão de sucção [in] |
7/8 in |
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] |
3/4 in |
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] |
7/8 in |
Tecnologia |
Scroll |
Tipo |
VZH065 |
Tipo de conexão |
Brasado |
Tipo de óleo |
PVE |
Torque de montagem [Nm] |
11 N-m |
TS máxima lado de alta |
65 °C |
TS máxima lado de baixa |
55 °C |
TS mínimo lado de alta |
-35 °C |
TS mínimo lado de baixa |
-35 °C |
Técnica da marca |
Compressor Scroll |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilização de segmentos |
Ar condicionado |
Valor alto de faixa de tensão a 50Hz [V] |
240 V |
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] |
240 V |
Valor alto de tensão nominal a 50Hz [V] |
230 V |
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 50Hz [V] |
200 V |
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] |
200 V |
Valor baixo de tensão nominal a 50Hz [V] |
230 V |
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] |
200 V |
Velocidade rotacional a 50 Hz [rpm] |
3000 rpm |
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] |
3600 rpm |
Viscosidade [cP] |
32 cP |
Volume de cilindrada [cm3] |
65.1 cm³ |
Volume lado de alta |
0.7 L |
Volume lado de baixa |
4.7 L |
Ângulo de descarga |
8590007 |
Óleo |
Carga de óleo inicial |