CONVERSOR FREQUENCIA NXP06505-A0N0NPG-A9

137H8899

NXP06505-A0N0NPG-A9B5000000+FL25+LS60+DLBR
Vacon NXP - Gama de produtos
380 – 500 Vca (465-800 Vcc), 650 A,IP00
Display alfanumérico
sem proteção de EMC
Sem freio
A Slot: A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 72 resfriado a líquido
B Slot: 3RO(NO)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXP06505-A0N0NPG-A9B5000000+FL25+LS60+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 91 kg
Peso líquido 90 kg
Volume 0 l
EAN 5715253458779

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXP NXP - Gama de produtos
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica P LíquidoResf c/ elemento níquel
Tensão de rede 5- 380 – 500 Vca (465-800 Vcc)
Corrente 0650 650 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC N sem proteção de EMC
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica N Padrão 6 pulsos sem filtro
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A9 A9,OPTA1 com con. 2,5mm2
Slot opcional B B5 3RO(NO)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +A000 Sem Aplicação Especial
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH72 Chassi 72 resfriado a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DP-065050
Codificação Parte 2 -000115442
Texto de vendas CH7206505-0N
Código do modelo 01 NXP06505-A0N0NPG-
Código do modelo 02 A9B5000000
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Modelocode05 +DLBR
Peso líquido calculado [kg] 90
Peso Bruto Calculado [kg] 91
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 355
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 315
Dimensões LxAxP [mm] 246X1076X372
Corrente constante (NO) [A] 591
Corrente constante (HO) [A] 433
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de Estoque 7DP-065050
verificar se está completo OK
#D/C
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
ECCN EU Y901
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality