132H1739
NXP10306-A0T0TWG-ANA2B50000+FL21+GSNT+GADN+LPC2+SPXV
NXP10306-A0T0TWG-ANA2B50000+FL21+GSNT+GADN+LPC2+SPXV
Vacon NXP - Gama de produtos
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 1030 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: AN,6ED,2EA,2SA,10/-10Vref,24V
C Slot: B5,3SR(NA)
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Inglês
Chassi 74 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)
Outras opções de acordo com o código do modelo
A família VACON® NX de drives refrigerados a ar e refrigerados a líquido foi projetada para uma ampla gama de aplicações industriais exigentes.
Compreende drives montados na parede, em gabinete e de sistema, com faixa de potência de 0,55 kW a 5,3 MW.
As variantes refrigeradas a líquido são bem adequadas para aplicações em que a qualidade do ar é essencial, o espaço é limitado e é exigida uma transferência de calor de elevada eficiência.
Os drives VACON® NX propiciam o máximo de desempenho e dinâmica de controle do motor, tanto para máquinas de eixo único quanto para sistemas de drives.
E/S e fieldbuses configuráveis para qualquer necessidade de conectividade. Você pode personalizar as funções do drive para obter economia de custos e uma integração mais profunda da máquina.