CONVERSOR FREQUENCIA NXB02086-A0T08WG-A1

136N6468

NXB02086-A0T08WG-A1A20000CI+FL25+LS60+DLBR

NXB02086-A0T08WG-A1A20000CI+FL25+LS60+DLBR
Vacon Unid do circuito de frenagem
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 208 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: CI,Modbus/TCP
Manual: Português do Brasil
Chassi 61 resfriado a líquido
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXB02086-A0T08WG-A1A20000CI+FL25+LS60+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 56 kg
Peso líquido 55 kg
Volume 0 l
EAN 5710108943615

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXB Unid do circuito de frenagem
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica W Resfriamento líquido
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0208 208 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 8 Unid Circuito de frenagem BCU
Modificações de cartão G- Conexão de fibra+PCB enverniz
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E CI CI,Modbus/TCP
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ABFIFF01 Unid. Circuito de Frenagem NXB
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi CH61 Chassi 61 resfriado a líquido
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DB-020860
Codificação Parte 2 -000016253
Texto de vendas CH6102086-0T
Código do modelo 01 NXB02086-A0T08WG-
Modelocode02 A1A20000CI
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Modelocode05 +DLBR
Peso líquido calculado [kg] 55
Peso Bruto Calculado [kg] 56
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 456
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 246X658X374
Corrente constante (NO) [A] 2 X 208
Corrente constante (HO) [A] -
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DW-020860-117N72
Código de Estoque 7DB-020860
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality