CONVERSOR FREQUENCIA NXA03256-A0T02SO-A1

136U8446

NXA03256-A0T02SO-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR

NXA03256-A0T02SO-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR
Vacon Unidade frontend Active
525 – 690 Vca (640-1100 Vcc), 325 A,IP00
Display alfanumérico
IEC61800-3 para redes de TI
Sem freio
A Slot: A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
C Slot: Sem placa
D Slot: Sem placa
E Slot: Sem placa
Manual: Português do Brasil
Chassi 10 INU
B Slot: (A2)2SR(NA/NF)

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: NXA03256-A0T02SO-A1A2000000+FL25+LS60+DLBR

Detalhes do produto

Peso bruto 101 kg
Peso líquido 100 kg
Volume 0 l
EAN 5714853065486

VACON NX_

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos NXA Unidade frontend Active
Drive Personalizado +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Modificação mecânica S Conversor resf a ar padrão
Tensão de rede 6- 525 – 690 Vca (640-1100 Vcc)
Corrente 0325 325 A
Painel de Controle A Display alfanumérico
Gabinete 0 IP00
Níveis de emissão EMC T IEC61800-3 para redes de TI
Circuito de Frenagem 0 Sem freio
Modificação elétrica 2 Módulo AFE sem LCL
Modificações de cartão O- UnidContr IP54, con fibra/env
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
+W tempo de garantia +WT01 Garantia de 12/18 meses(+WT01)
Opcional de placa da bucha +QGNO Sem placa do conduíte
Slot opcional A A1 A1,6ED,SD,2EA,1SA,+10Vr,+24V
Slot opcional B A2 (A2)2SR(NA/NF)
Slot opcional C 00 Sem placa
Slot opcional D 00 Sem placa
Slot opcional E 00 Sem placa
Pacote de idiomas do firmware +FL25 US,FR,ES,PT;Américas
Nível de documentação +DPAP Manuais de papel
Pref de idioma da documentação +DLBR Português do Brasil
Firmware do sistema +FNP02 Software do sistema NXP
Licença de software NONE sem licença de software
Aplicação +ARFIFF02 Aplicação AFE NXA,NXI,NXP
Conjunto de parâmetros NONE nenhum
Padrão de parâmetros do motor +LS60 Freq. padrão do motor 60HZ
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Estrutura especial BoM +SPC0 Configuração padrão BoM
Aprovação CE +GACE Aprovação CE
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL
Aprovação RCM +GACT
Aprovação marítima NONE sem homologação marítima
Aprovação KC +GAKC Aprovação coreana
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Região -R00 Internacional (-R00)
Tamanho do Chassi FI10 Chassi 10 INU
Sub family identification NONE (NENHUM)Normal encom cliente
Variação de pot. espec cliente NONE Valor nominal da pot normal
Codificação Parte 1 7DA-032560
Codificação Parte 2 -000030470
Texto de vendas FI1003256-0T
Código do modelo 01 NXA03256-A0T02SO-
Modelocode02 A1A2000000
Modelcode03 +FL25
Modelocode04 +LS60
Modelocode05 +DLBR
Peso líquido calculado [kg] 97
Peso Bruto Calculado [kg] 98
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 378
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] -
Dimensões LxAxP [mm] 239X1032X552
Corrente constante (NO) [A] 385
Corrente constante (HO) [A] 261
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Prefixo VXSNXLM 7
Plataforma VXSNXLM D
Código de estoque parte 1 7DA-032560-117YM3
Código de Estoque 7DA-032560
verificar se está completo OK
Calculated Net Weight 100
Help Counter 1
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality