OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4-000083376
137L3640
Filtro dU/dt e CM for Módulos de sistema
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4
refrigerado a líquido
525-690 V CA, 416 A
Proteção térmica AuxBus
IP00/TIPO ABERTO
Filtro du/dt e CM para IM10L
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
OF7U2-M-LC-07-416A-A1-E00-F4+ANN1+AO20
O filtro dU/dt reduz o excesso de tensão e, portanto, o estresse de
tensão no isolamento do motor. Esse efeito protege e prolonga a vida
útil do motor, especialmente em instalações com cabos de motor longos
e/ou tensões de rede mais altas. Compatível com conversores iC7.