134U2983
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
Conversores de Frequências
FC-280P3K0T4E20H1BXCXXXSXXXXAX
VLT® Midi Drive FC-280
3,0 kW/4,0 HP, Trifásico 380-480 VCA
IP20 / Chassis, EMC Cat C1(200 V)/C2(400 V)
Circuito de frenagem, Sem exibição no display
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcionais de rede elétrica
Padrão com Modbus
Quadro: K2
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® Midi Drive é ideal para um controle do motor preciso e eficiente para fabricantes de máquinas das indústrias de alimentos e bebidas, manuseio de materiais e processamento. Ele apresenta um forte desempenho de controle, segurança funcional e comunicação de fieldbus flexível. O VLT® Midi Drive foi projetado para ser compatível com o VLT® 2800. Suas dimensões externas, conectores, comprimentos de cabos e ferramentas de software de setup permitem que você ajuste facilmente um painel de conversor estabelecido.
Observação: O FC 280 não inclui display do LCP nem Memory Module. Solicite o LCP, o Memory Module e as placas adaptadoras de montagem para o VLT 2800 separadamente como acessórios.