Módulo de potencia 690V FR9 com freio
181B5056
Módulo de potencia; Peça de reposição aplicada em conversores de frequência da linha NXP frame FR9, com resistor de frenagem incluso
; Tensão nominal: 690 V; SPR-ELE43077+FR09-690V-144A-BRAKE
Módulo de potencia; Peça de reposição aplicada em conversores de frequência da linha NXP frame FR9, com resistor de frenagem incluso
; Tensão nominal: 690 V; SPR-ELE43077+FR09-690V-144A-BRAKE
Peso bruto | 13.1 Kilogram |
Peso líquido | 12.1 Kilogram |
Volume | 30.044 Liter |
EAN | 5714853295104 |
Peso bruto | 13.1 Kilogram |
Peso líquido | 12.1 Kilogram |
Volume | 30.044 Liter |
EAN | 5714853295104 |
Categoria DrivePro | Peça de reposição |
Kit de reparo | Kit de reparo completo |
Categoria DrivePro | Peça de reposição |
Kit de reparo | Kit de reparo completo |