CONVERSOR FREQUENCIA FCD302PXXXT4B66H1XR
131X8962
CONV.FREQ. FCD302 Somente caixa de instalação380-480 VCA (Trifásico)
Código Danfoss:
FCD302PXXXT4B66H1XRFMFCXXXXXAXBXXXXXXDX
O VLT® Decentral Drive FCD 302 é um conversor completo projetado para a montagem descentralizada. Ele pode ser montado na máquina/parede, próximo ou diretamente no motor. O desenho descentralizado reduz a necessidade de painéis de controle centrais, e são eliminados os compartimentos de controle do motor que ocupam espaço. Além disso, reduz-se significativamente a necessidade de longos cabos de motor blindados.