CONVERSOR FREQUENCIA FCD302P1K5T4B66H1XX
131X6020
CONV.FREQ. FCD302 1,5 kW/2,0 HP380-480 VCA (Trifásico)
Código Danfoss:
FCD302P1K5T4B66H1XXXXXXXXXXXA0BXXXXXXD0
O VLT® Decentral Drive FCD 302 é um conversor completo projetado para a montagem descentralizada. Ele pode ser montado na máquina/parede, próximo ou diretamente no motor. O desenho descentralizado reduz a necessidade de painéis de controle centrais, e são eliminados os compartimentos de controle do motor que ocupam espaço. Além disso, reduz-se significativamente a necessidade de longos cabos de motor blindados.