Shows 29 product(s)
VLT® Control Panel LCP 102, graphical
LCP 102 - graphic control unit for FC100 / 200/300, degree of protection IP66
PLACA DE PROFIBUS FC 302
Fornece ampla compatibilidade, alto nível de disponibilidade, suporte a todos os principais fornecedores de PLC e compatibilidade com versões futuras. Comunicação rápida e eficiente, instalação transparente, diagnóstico e parametrização avançados e autoconfiguração eficiente de dados de processo com a utilização do arquivo GSD. Parametrização acíclica usando o PROFIBUS DP-V1, PROFIdrive ou as máquinas de estado de perfil do FC da Danfoss, PROFIBUS DP-V1, Classe Mestre 1 e 2.
VLT® Control Panel LCP 102
Graphic operating unit LCP102 Illuminated graphic display with plain
text. Supports all languages and characters. Quick menu for brief
commissioning.Saving and copying parameter sets.Online help for each
function
VLT® Control Panel LCP 31
Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1
Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug
Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2
Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug