Shows 13 product(s)

130B1107

DISPLAY GRÁFICO P/ VLT FC

VLT Control Panel LCP 102
Display de gráfico iluminado com texto simples.
Compatível com todos os idiomas e caracteres de texto.
Quick menu para rápida colocação em funcionamento.
Função salvar e copiar dos conjuntos de parâmetros.
Ajuda on-line para todas as funções.

132B0200

VLT® Control Panel LCP 31

Easy-to-use local control panel for the VLT® HVAC Basic Drive.
The well-structured menu system ensures fast commissioning and
easy access to its powerful functions saving time, energy, and
money. To be used on newer products with an 8 pole connection.

134B0340

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH1

Adapter plate for housing type MH1 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0390

Motor Adapter Plate, FCP 106, MH2

Adapter plate for housing type MH2 incl. 4 x fastening screws,
Gaskets FCP / motor motor connector, PE contact for motor plug

134B0440

PLACA ADAPT. MOTOR FCP 106 DIMENS. MH3

Placa do adaptador do motor para FCP 106 de gabinete metálico MH3, para montagem do VLT no motor. Precisa ser usinada para encaixar no motor

Visualizar: