Visão do produto (Alterar) |
GLBL |
Global (Padrão) |
|
Segmento |
NONE |
VACON 100 Industrial |
|
Código de região |
-R00 |
R00 Internacional |
|
Tensão de rede |
-5 |
380-500 VCA |
|
Características nom corrente |
-0520 |
520 Amp |
|
Opcionais de instalação |
-ED |
Conversor frequ ED |
|
Gabinete |
+IP21 |
IP21 |
|
Painel de controle |
+HMGR |
Teclado gráfico MK01 |
|
Cat. de limite de emissão EMC |
+EMC3 |
Ambien comercial&indústria C3 |
|
Filtro de modo comum (para DM) |
+P000 |
Sem Opcional |
|
Filtro DUT (para DM) |
+P000 |
Sem Opcional |
|
Circuito de frenagem |
+DBIN |
Circuito de frenagem integrado |
|
Opcional relógio de tempo real |
+SRBT |
Bateria relógio em tempo real |
|
Faixa de potência configurável |
NONE |
Nenhum |
|
Conexões de energia |
+P000 |
Sem opc de potência (+P000) |
|
Entrada de cabo |
+Q000 |
Sem opcional |
|
Equipamento adicional B |
+Q000 |
Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000) |
|
Equipamento adicional C |
+Q000 |
Sem opcional ad. p/ Qxxx_C |
|
Pacote de remessa |
+GSWP |
Caixa de madeira como pacote |
|
Construção marítima |
+E000 |
sem opcional |
|
Placa opcional slot B |
+SBF3 |
(F3) Placa de 3 relés |
|
Placa opcional slot C |
+SC00 |
Sem opções |
|
Placa opcional slot D |
+SD00 |
Sem opções |
|
Placa opcional slot E |
+SEBJ |
(BJ)STO, ATEX therm |
|
Seleção interna FB |
+FBIE |
IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP) |
|
Nível de documentação |
+DPAP |
Manuais em papel |
|
Pref. de idioma do documento |
+DLSE |
Sueco |
|
Pacote de idiomas do Firmware |
+FL02 |
Idiomas UK, DE, DK, FI, NO, SE |
|
Aplicação |
+A0000 |
Sem aplicação |
|
Conjunto de parâmetros |
+L0000 |
Sem conj de parâmetros aplic. |
|
Freq. padr. de parâm. do motor |
+LS50 |
Config. freq. motor pad. 50Hz |
|
Unidade de medida para display |
+LSSI |
Unidades SI intern. de medida |
|
Opções de rotulagem |
+LPC1 |
sem rótulos adicionais |
|
Aprovação UL |
+GNUL |
Sem aprovação UL (+GNUL) |
|
Aprovação marítima |
NONE |
Nenhum |
|
Aprovação RCM |
+GACT |
Aprovação RCM N16307 |
|
Aprovação KC |
+GAKC |
Aprovação KC |
|
Aprovação ucraniana |
+GAUA |
Aprovação ucraniana |
|
Aprovação EAC |
+GAEA |
Aprovação EAC |
|
Fonte de alimentação auxiliar |
+C000 |
sem opcional (+C000) |
|
Fonte de alim CC p/ disp aux |
+C000 |
sem opcional (+C000) |
|
Soquete CA para disp. aux. |
+C000 |
sem opcional |
|
Dispositivos de entrada |
+CIFD |
(+CIFD) Interruptor de fusível |
|
Filtro de modo comum (para ED) |
+POCM |
Modo comum (+POCM) |
|
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) |
+P000 |
sem opcional |
|
Opcionais de terminal |
+CTIO |
Terminais de E/S (+CTIO) |
|
Equipamentos da porta |
+C000 |
sem opcional |
|
Aquecedor do painel elétrico |
+C000 |
sem opcional |
|
Luz do painel elétrico |
+C000 |
sem opcional |
|
Controle do motor aquecido |
+C000 |
sem opcional |
|
Opcionais de parada de emerg. |
+C000 |
sem opcional |
|
Sensor de falha de isolamento |
+C000 |
sem opcional |
|
Cabeamento por cima |
+C000 |
sem opcional |
|
Resfriamento do canal traseiro |
+C000 |
sem opcional (+C000) |
|
Pedestal do painel elétrico |
+CHPL |
Pedestal da base 100 mm |
|
Segmento de extensão vazio |
NONE |
Nenhum |
|
Solução de gabinete padroniz |
NONE |
Nenhum |
|
Solução de gabinete desenv. |
NONE |
Nenhum |
|
Grupo de produtos |
VACON |
VACON |
|
Série de produtos |
0100 |
Série Vacon 100 |
|
Fase |
-3L |
Entrada CA trifásica |
|
Personalizado |
+BM26 |
Vacon 100 |
|
Circuito Principal |
+M000 |
Nenhum |
|
Firmware |
+F0072 |
Pacote de software Vacon0100 |
|
Frequência de saída máxima |
NONE |
Nenhum |
|
Caixa de terminais |
+T000 |
NENHUM |
|
Modo de Oper Contr de Bypass |
NONE |
nenhum_ |
|
Tipo de Entrada de Bypass |
NONE |
nenhum_ |
|
Tipo de con. energia do bypass |
NONE |
nenhum_ |
|
Aprovação CE |
+GACE |
Aprovação CE (+GACE) |
|
Aprovação ATEX |
NONE |
Nenhum |
|
Aprovação específica do munic. |
NONE |
Nenhum |
|
Tempo de garantia |
+WT01 |
Garantia 12/18 meses (+WT01) |
|
Tamanho do Chassi |
MR10 |
Chassi 10 |
|
Catálogo de produtos |
NO_VIEW |
SEM EXIBIÇÃO |
|
Código do modelo 01 |
|
VACON0100-3L-0520-5 |
|
Código do modelo 02 |
|
-ED+SEBJ+SRBT+DBIN+FL02+DLSE |
|
Modelcode03 |
|
+FBIE+CIFD+POCM+GNUL |
|
Peso líquido calculado [kg] |
|
379.4 |
|
Peso Bruto Calculado [kg] |
|
380.4 |
|
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] |
|
250 |
|
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] |
|
250 |
|
Dimensões LxAxP [mm] líquido |
|
606 X 2155 X 639 |
|
Dimensões LxAxP [mm] bruto |
|
775 X 2435 X 880 |
|
Corrente constante (NO) [A] |
|
520 |
|
Corrente constante (HO) [A] |
|
460 |
|
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa |
|
450 |
|
Pot Motor HP Sobrecarga Alta |
|
350 |
|
ATEX Marking 1 |
|
ATEX: II (2) GD |
|
Codificação Parte 1 |
|
70-AB3L05205C10B231BM26 |
|
Codificação Parte 2 |
|
-000058108 |
|
verificar se está completo |
|
OK |
|
Fábrica da linha do pedido |
|
D801 |
|
Fornecedor |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Fábrica recomendada |
ERR01 |
Não é possível determ fornec |
|
Help Counter |
|
25 |
|
Help Counter |
|
3 |
|
Método |
|
HORIZONTAL |
|
Identificação família sub |
NONE |
Normal encom cliente |
|
ECCN US |
|
3A999.a |
|
ECCN EU |
|
Y901 |
|