132L6118
iC2-Micro,Conversor resfriado a ar
IC2-30FA3N04-03A7E20F4-000060921
Trifásico,380-480 V CA
3,7 A,1,5 kW/2 HP,
IP20/Tipo aberto
Categoria C4,Sem circ de frenagem integrado,
Quadro: MA01a
Outras opções de acordo com o código do modelo
Esse conversor compacto de uso geral é a combinação perfeita para uma
ampla e variada gama de aplicações industriais e HVAC. Ele opera com
uma confiabilidade insuperável, mesmo em aplicações complexas.
O iC2-Micro oferece facilidade de uso, funcionalidade condensada e
colocação em funcionamento fácil, tudo em um pacote compacto e poderoso.