FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX

132F0018

Conversores de Frequências
FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
NB: Last time buy June 30, 2026
VLT® Micro Drive FC-51
(PK75) 0,75 KW / 1,0 HP Trifásico
380 - 480 VCA (E20) IP20 / Chassis
(H3) RFI Classe A1/B (C1)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas Sem opcional de rede elétrica
CHASSI M1
Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Reconfigurar

Detalhes do produto

Peso bruto 1.383 Kilogram
Peso líquido 1.083 Kilogram
Volume 0.046 Liter
EAN 5702427357556

 

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Grupo de produtos FC- VLT® Micro Drive FC-
Série Micro Drive 051 51
Potência Nominal PK75 (PK75) 0,75 KW / 1,0 HP
Fase T Trifásico
Tensão de rede 4 380 - 480 VCA
Gabinete E20 (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI H3 (H3) RFI Classe A1/B (C1)
Freio - Safe Stop X Sem circuito de frenagem
LCP X Sem Painel de controle local
Revestimento de PCB C Placas eletrôn. envernizadas
Opcional de rede elétrica X Sem opcional de rede elétrica
Adaptação A X Entradas de cabo padrão
Adaptação B X Sem adaptação
Versão do software SXXX Última versão do SW padrão
Tamanho do Chassi M1 CHASSI M1
Codificação Parte 1 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Código do modelo 01 FC-051PK75T4E20H3XXCXXXSXXX
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Calculated Gross Weight [kg] 1.4
Calculated Package Weight 0.3
Calculated Net Weight [kg] 1.1
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoria DrivePro EXCH Troca de unidade

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality