CONVERSOR FREQUENCIA FC101P7K5T6E20HXXXC
131N0232
Conversores de Frequências
FC-101P7K5T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P7K5) 7,5 KW / 10 HP, Trifásico
525 - 600 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Sem filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D
quadro: H9
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
FC-101P7K5T6E20HXXXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer