CONVERSOR FREQUENCIA FC101P22KT2E20H2XXX
131L9832
Conversores de Frequências
FC-101P22KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P22K) 22 KW / 30 HP, Trifásico
200 - 240 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D
quadro: H7
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
FC-101P22KT2E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer