CONVERSOR FREQUENCIA FC101P1K5T4E20H4XXC
131L9863
Conversores de Frequências
FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Drive FC- 101
(P1K5) 1,5 KW / 2,0 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis
RFI classe A1 (C2)
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
Placas eletrôn. envernizadas, Sem opcional de rede elétrica
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Sem opcional C1, Sem opcional D
quadro: H1
Outras opções de acordo com o código do modelo
Código Danfoss:
FC-101P1K5T4E20H4XXCXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® HVAC Basic Drive is the natural choice for the HVAC OEMer