134F2982
FC-360H18KT4E20H2BXCDXXSXXXXAXBX
VLT® AutomationDrive FC 360
High Overload, 18,5 KW / 25 HP, (T4) 380-480VCA (Trifásico),
IP20 / Chassis, RFI Class A2,
(B) Chopper de Frenagem, Cartão de Controle Padrão
Coated PCB,
O Danfoss VLT® AutomationDrive FC 360 é dedicado a aplicações industriais, como bombas e ventiladores, transportadores, extrusores, bancadas de tração etc., cobrindo uma faixa de potência de 0,37 a 75 kW, 380 a 480 V trifásica.
Com uma ampla variedade de poderosos recursos padrão e opcionais, um design de HMI fácil de usar, seleções de aplicações e alta confiabilidade contra ambientes agressivos, o VLT® AutomationDrive FC 360 fornece alto desempenho e funções versáteis com o menor custo geral de propriedade, tornando-o a combinação perfeita para clientes OEM.
Observação: Filtro CC integrado para toda a faixa de potência. Circuito de frenagem integrado de até 22 kW. Solicite o display do LCP separadamente como acessório.