131B8893
FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Conversores de Frequências
FC-202P1K1T4E20H2XXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
VLT® AQUA Drive FC-202
(P1K1) 1,1 KW / 1,5 HP, Trifásico
380 - 480 VCA, (E20) IP20 / Chassis
Filtro de RFI
Sem circuito de frenagem
Sem Painel de controle local
PCB não revestida, Sem opcional de rede elétrica
Última versão do SW padrão
quadro: A2
Sem opcional C1, Sem opcional D
Sem Opcional A, Sem Opcionais B
Outras opções de acordo com o código do modelo
O VLT® AQUA Drive da Danfoss é dedicado a aplicações de água e efluentes aquosos. Com uma vasta gama de potentes características standard e opcionais, o VLT® AQUA Drive proporciona o custo geral mais baixo de propriedade de aplicações de água e de águas residuais.