CONVERSOR FREQUENCIA VACON01003L01052

136H5392

VACON0100-3L-0105-2+FL03+LS60+DPAP+DLBR+FBIE

Conversores de Frequências
VACON0100-3L-0105-2+FL03+LS60+DPAP+DLBR+FBIE
VACON 100 Industrial
208–240 VCA, 105 Amp, IP21
Teclado gráfico MK01
Ambien comercial&indústria C2
B Slot: (F3) Placa de 3 relés
C Slot: Sem opções
D Slot: Sem opções
Fieldbus: IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP)
Manual: Português do Brasil
Chassi 07
E Slot: Sem opções

Outras opções de acordo com o código do modelo

Código Danfoss: VACON0100-3L-0105-2+FL03+LS60+DPAP+DLBR+FBIE

Detalhes do produto

Peso bruto 39.9 kg
Peso líquido 38 kg
Volume 0 l
EAN 5710108719500

VACON 0100

Visão do produto (Alterar) GLBL Global (Padrão)
Segmento NONE VACON 100 Industrial
Código de região -R00 R00 Internacional
Tensão de rede -2 208–240 VCA
Características nom corrente -0105 105 Amp
Opcionais de instalação -DM Módulo do conversor DM
Gabinete +IP21 IP21
Painel de controle +HMGR Teclado gráfico MK01
Cat. de limite de emissão EMC +EMC2 Ambien comercial&indústria C2
Filtro de modo comum (para DM) +P000 Sem Opcional
Filtro DUT (para DM) +P000 Sem Opcional
Circuito de frenagem +DBNO Sem disp de frenagem dinâmica
Opcional relógio de tempo real +SRNO Sem bateria relógio tempo real
Faixa de potência configurável NONE Nenhum
Conexões de energia +P000 Sem opc de potência (+P000)
Entrada de cabo +QGLM Placa conduíte métr. em +IP21
Equipamento adicional B +Q000 Sem opcional p/ Qxxx_B (+Q000)
Equipamento adicional C +Q000 Sem opcional ad. p/ Qxxx_C
Pacote de remessa +GSCB Caixa de papelão como pacote
Construção marítima +E000 sem opcional
Placa opcional slot B +SBF3 (F3) Placa de 3 relés
Placa opcional slot C +SC00 Sem opções
Placa opcional slot D +SD00 Sem opções
Placa opcional slot E +SE00 Sem opções
Seleção interna FB +FBIE IndEth(ProfinetE/S,EthernetIP)
Nível de documentação +DPAP Manuais em papel
Pref. de idioma do documento +DLBR Português do Brasil
Pacote de idiomas do Firmware +FL03 Idiomas UK, ES, FR, IT, NL, PT
Aplicação +A0000 Sem aplicação
Conjunto de parâmetros +L0000 Sem conj de parâmetros aplic.
Freq. padr. de parâm. do motor +LS60 Config. freq. motor pad. 60Hz
Unidade de medida para display +LSSI Unidades SI intern. de medida
Opções de rotulagem +LPC1 sem rótulos adicionais
Aprovação UL +GAUL Aprovação UL (+GAUL)
Aprovação marítima NONE Nenhum
Aprovação RCM +GACT Aprovação RCM N16307
Aprovação KC +GAKC Aprovação KC
Aprovação ucraniana +GAUA Aprovação ucraniana
Aprovação EAC +GAEA Aprovação EAC
Fonte de alimentação auxiliar +C000 sem opcional (+C000)
Fonte de alim CC p/ disp aux +C000 sem opcional (+C000)
Soquete CA para disp. aux. +C000 sem opcional
Dispositivos de entrada NONE nenhum_
Filtro de modo comum (para ED) +P000 Sem opcional (+P000)
DU/DT, Filtro senoidal (p/ ED) +P000 sem opcional
Opcionais de terminal NONE nenhum_
Equipamentos da porta +C000 sem opcional
Aquecedor do painel elétrico +C000 sem opcional
Luz do painel elétrico +C000 sem opcional
Controle do motor aquecido +C000 sem opcional
Opcionais de parada de emerg. +C000 sem opcional
Sensor de falha de isolamento +C000 sem opcional
Cabeamento por cima +C000 sem opcional
Resfriamento do canal traseiro +C000 sem opcional (+C000)
Pedestal do painel elétrico +C000 sem opcional (+C000)
Segmento de extensão vazio NONE Nenhum
Solução de gabinete padroniz NONE Nenhum
Solução painel elétr desenv. NONE Nenhum
Grupo de produtos VACON VACON
Série de produtos 0100 Série Vacon 100
Fase -3L Entrada CA trifásica
Personalizado +BM26 Vacon 100
Circuito Principal +M000 Nenhum
Firmware +F0072 Pacote de software Vacon0100
Frequência de saída máxima NONE Nenhum
Caixa de terminais +T000 NENHUM
Modo de Oper Contr de Bypass NONE nenhum_
Tipo de Entrada de Bypass NONE nenhum_
Tipo de con. energia do bypass NONE nenhum_
Aprovação CE +GACE Aprovação CE (+GACE)
Aprovação ATEX NONE Nenhum
Aprovação específica do munic. NONE Nenhum
Tempo de garantia +WT01 Garantia 12/18 meses (+WT01)
Tamanho do Chassi MR07 Chassi 07
Catálogo de produtos NO_VIEW SEM EXIBIÇÃO
Código do modelo 01 VACON0100-3L-0105-2
Modelocode02 +FL03+LS60+DPAP+DLBR+FBIE
Peso líquido calculado [kg] 37.5
Peso Bruto Calculado [kg] 38.5
Pot Motor Sobrecarga Baixa[kW] 30
Pot Motor Sobrecarga Alta [kW] 22
Dimensões LxAxP [mm] líquido 237 X 660 X 259
Dimensões LxAxP [mm] bruto 310 X 740 X 310
Dimensões LxAxP [mm] 237X660X259
Corrente constante (NO) [A] 105
Corrente constante (HO) [A] 88
Pot Motor HP Sobrecarga Baixa 40
Pot Motor HP Sobrecarga Alta 30
Codificação Parte 1 70-AB3L01052W07B220BM26
Codificação Parte 2 -00112490
Código de estoque parte 1 70-AB3L01052W07B220BM26
Código de estoque parte 2 -00112490
verificar se está completo OK
Fornecedor ERR01 Não é possível determ fornec
Fábrica recomendada ERR01 Não é possível determ fornec
Help Counter 25
Help Counter 2
Calculated Net Weight 38
Texto de vendas MR07-0105-2+IP21+EMC2
Identificação família sub NONE Normal encom cliente
Recommended Plant ERR01
ECCN US 3A999.a
ECCN EU X.A.I.003

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality