Compressor Scroll, SH300A3ABF

120H0235

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Refrigerantes: R410A, Utilização de segmentos: Ar condicionado, Fonte de alimentação do compressor [V]: 200-230/3/60, Formato da embalagem: Embalagem individual

Detalhes do produto

Peso bruto 163.08 Kilogram
Peso líquido 153 Kilogram
Volume 0.1 Cubic meter
EAN 5702428585354

 

Altura da conexão da sucção [mm] 331 mm
Altura da conexão de descarga [mm] 664 mm
Altura total [mm] 723 mm
Aterramento do torque [Nm] 4 N-m
Carga de refrigerante [kg] [Max] 13.5 kg
Carga de óleo [L] 6.7 L
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Classe de proteção IP IP54 (com prensa cabo)
Comprimento da embalagem [mm] 570 mm
Conexões de força Stud M5
Contain batteries No
Controle de capacidade Velocidade fixa
Cor Azul
Código de configuração Individual
Description SH300-3
Diâmetro (mm) 333 mm
Dreno de óleo Rosca de 1/4"
Economizador NÃO
Equalização do óleo Rotolock de 2-1/4''
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family SH
Fase 3
Fonte de alimentação do compressor [V] 200-230/3/60
Formato da embalagem Embalagem individual
Frequência [Hz] 60
Grupo de produtos Hermetic compressors
HP de Fábrica [bar] 0 bar
HP de teste [bar] [Máx] 45 bar
In scope of WEEE No
Instruções enviadas Instruções de Instalação
Largura da embalagem [mm] 475 mm
LP de Fábrica [bar] 0 bar
LP de teste [bar] [Máx] 30 bar
LRA 560 A
Material de conexão de sucção -
Max pressure (PS) - high side 45 bar
Max pressure (PS) - low side 30.2 bar
MCC 132 A
Model number SH300A3ABF
Montagem Kit de montagem com calços rígidos, parafusos, porcas, luvas e arruelas
Montagem do vidro Rosca
Módulo enviado Módulo de proteção eletrônico montado na caixa de terminais
Network power supply [V/Ph/Hz] 208-230/3/60
Nome do produto Scroll compressor SH
Número de ciclos por hora [Max] 12
Padrão de encaixe ODF
Peso da embalagem [Kg] 156 kg
Porta de Manômetro HP Nenhum
Porta de Manômetro LP Schrader
Potência de torque [Nm] 3 N-m
Proteção contra rotação inversa Módulo eletrônico
Proteção do motor Módulo de proteção eletrônico, 110/240 V
Quantidade por embalagem 1
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Referência do óleo 160SZ
Refrigerantes R410A
Resistência de enrolamento para compressores trifásicos com enrolamentos idênticos [Ohm] 0.13 Ohm
RLA 94.3 A
SCIP dossier no. eeb683f7-470d-4d35-aa2c-d86e918b529b
Tamanho da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tamanho da embalagem [mm] 736 mm
Tamanho do tubo da conexão de descarga [in] 1 1/8 in
Tamanho do tubo da conexão de sucção [in] 1 5/8 in
Tecnologia Scroll
Teste Dif [bar] [Max] 37 bar
Tipo SH300
Tipo de conexão Brasado
Torque de montagem [Nm] 21 N-m
Técnica da marca Compressor Scroll
UL evaluated Yes
Utilização de segmentos Ar condicionado
Valor alto de faixa de tensão a 60Hz [V] 253 V
Valor alto de tensão nominal a 60Hz [V] 230 V
Valor baixo de faixa de tensão a 60Hz [V] 180 V
Valor baixo de tensão nominal a 60Hz [V] 200 V
Velocidade rotacional a 60Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidade [cP] 32 cP
Volume de cilindrada [cm3] 285.5 cm³
Válvula de descarga [Nm] 50 N-m
Ângulo de descarga 8556090c
Óleo Carga de óleo inicial

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality