Show more
EV310B

Shows 14 product(s)

032U4900

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4901

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4904

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4905

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Aprovação: DNVGL-CG-0339, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4906

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/4, 0.4 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4907

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 3/8, 0.15 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4909

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 3/8, 0.4 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4916

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/8, 0.15 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4919

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, G, 1/4, 0.15 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

032U4923

Válvula de solenoide, EV310B, Função: NF, Flange, 0.15 m³/h, FKM

Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 3/2

View: