EV210A covers a wide range of small, directoperated 2/2-way solenoid valves for use in industrial machinery.The compact design together with the broad range of coils means that EV210A covers a broad variety of industrial applications.
Shows 18 product(s)
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.04 m³/h, FKM
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.08 m³/h, FKM
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.11 m³/h, EPDM
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.17 m³/h, EPDM
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.17 m³/h, FKM
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.22 m³/h, EPDM
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/8, 0.22 m³/h, FKM
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/4, 0.17 m³/h, EPDM
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/4, 0.22 m³/h, EPDM
Recomendações de meios: Water & Brine, Aprovação: PZH, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2
Válvula de solenoide, EV210A, Função: NF, G, 1/4, 0.22 m³/h, FKM
Recomendações de meios: Oil,Comp.Air,Vacuum, Mat. do corpo: Latão, Operação: Diretamente operada, Núm. de vias: 2/2