Shows 95 product(s)
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2231-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2631-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-2831-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3031-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3631-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3831-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3431-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-3231-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-1011-A1AB04-0
Transmissor de pressão, MBS 3000, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi
Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3000-1411-A1AB04-0