Transmissores de pressão

Shows 115 product(s)

060G1367

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-1611-A6AB04-0

060G1368

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-1811-A6AB04-0

060G1369

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2011-A6AB04-0

060G1371

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2411-A6AB04-0

060G1372

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2631-A6AB04-0

060G1463

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-1611-A6FB04-4

060G1465

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2011-A6FB04-4

060G1467

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/4, Chave de especificação: MBS 3300-2411-A6FB04-4

060G1469

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 3300-1611-A6AB08-0

060G1470

Transmissor de pressão, MBS 3300, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Tipo da con. de press.: G, Tamanho da con. de pressão: 1/2, Chave de especificação: MBS 3300-1811-A6AB08-0

View: