Mostrar mais
EVU

Shows 11 product(s)

032F5037

Válvula de solenoide, EVU 4, Solda, ODF, Função: NF

Função: NF, Tamanho da entrada [mm]: 10, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 10.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

032F9529

Válvula de solenoide, EVU 2, Solda, ODF, Função: NF

Função: NF, Tamanho da entrada [mm]: 6, Tipo de conexão de entrada: Solda, ODF, Tamanho da saída [mm]: 6.00, Tipo de conexão de saída: Solda, ODF

Visualizar: