Válvula de solenoide, EVR 15, Flange, Função: NF

032L1224

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Mat. do corpo: Latão, Valor Kv [m³/h]: 3.3, Formato da embalagem: Embalagem Multipack

Detalhes do produto

Peso bruto 0.936 Kilogram
Peso líquido 0.86 Kilogram
Volume 1.274 Liter
EAN 5702428952859

 

Acessórios do produto Flanges
Acessórios de válvula de solenoide
Aprovação EAC
LLC CDC EURO-TYSK
UL
Bobina NÃO
Categoria Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidade com lubrificantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designação de tipo Válvula de solenoide
Direção Direta
Diâmetro do orifício [mm] 14 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Faixa de temperatura do meio [°C] [Max] 105 °C
Faixa de temperatura do meio [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura do meio [°F] [Máx] 221 °F
Faixa de temperatura do meio [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional Peças sobressalentes da válvula de solenoide
Função NF
Grupo de fluido 2
Grupo de produtos Solenoid valves
Mat. do corpo Latão
MaxOPD[bar] 10W CA 38 bar
MaxOPD[bar] 20W CC 20 bar
MaxOPD[bar] bobina BJ/BX 38 bar
MaxOPD[psi] 10W CA 550 psi
MaxOPD[psi] 20W CC 290 psi
MaxOPD[psi] bobina BJ/BX 550 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Nome do produto Válvula de solenoide
Nome do programa de peças EVR
ODP mín. [bar] 0.03 bar
OPD mín. [psi] 0.44 psi
Operação da válvula DIAFRAGMA-SERVO
Opção de operação manual NÃO
Pressão máx. de trabalho [psig] 460 psig
Pressão máx.de trabalho [bar] 32 bar
Qnt. do pacote 12 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerantes R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
Refrigerantes aprovados pela UL R125
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
SCIP dossier no. 95debbe1-872f-4331-8148-b4a92f85f8c0
SCIP dossier product name EVR 10-22
Sistema do atuador [mm] 13.5 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 15
Tipo de conexão de entrada Flange
Tipo de conexão de saída Flange
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Valor cv [gal/min.] 3.8 gal/min
Valor Kv [m³/h] 3.3 m³/h

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality