Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Shows 19 product(s)
Corpo de válvula multifunções, SVL 15, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 15 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Used for product: SVL 15
Corpo de válvula multifunções, SVL 15, SVL Flexline, Direção: Direta, 15 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Corpo de válvula multifunções, SVL 20, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 20 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Used for product: SVL 20
Corpo de válvula multifunções, SVL 20, SVL Flexline, Direção: Direta, 20 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Corpo de válvula multifunções, SVL 25, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 25 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Used for product: SVL 25
Corpo de válvula multifunções, SVL 25, SVL Flexline, Direção: Direta, 25 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Corpo de válvula multifunções, SVL 32, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 32 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Used for product: SVL 32
Corpo de válvula multifunções, SVL 32, SVL Flexline, Direção: Direta, 32 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Corpo de válvula multifunções, SVL 40, SVL Flexline, Direção: Em ângulo, 40 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Used for product: SVL 40
Corpo de válvula multifunções, SVL 40, SVL Flexline, Direção: Direta, 40 mm, Pressão máx.de trabalho [bar]: 52
Visualizar: