Excluir lista
Excluir produtos
Editar nome da lista
Criar nova lista
Copiar produtos
Estender a data de validade
Editar comentários
Adicionar comentários
Você está prestes a excluir uma lista que pode conter produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
Você está prestes a excluir itens de uma lista de produtos. Esteja ciente de que esta ação não pode ser desfeita
A data de validade da lista foi estendida por 90 dias
Módulo de função, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
![Módulo de função, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65 Módulo de função, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65](https://assets.danfoss.com/photos/preview/135532/ID271950118343-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
![Módulo de função, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65 Módulo de função, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65](https://assets.danfoss.com/photos/preview/135532/ID271950118343-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
Módulo de função, SCA-X 15-20, SVL Flexline, Pressão máx.de trabalho [bar]: 65
148B5769
Usado para produtos: SCA-X 15; SCA-X 20
Precificação de quantidade
Obtenha economia de custos com a compra por volume
Quantidade | Units of measure | Preço |
---|