Válvula de regulagem de temperatura, ORV 40, Aço

027X0271

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 40

Detalhes do produto

Peso bruto 5.18 Kilogram
Peso líquido 0.007 Kilogram
Volume 15.183 Liter
EAN 5702428834889

 

Ajuste de temperatura 120 °F
Ajuste de temperatura [°C] 49 °C
Carcaça da válvula H1
China RoHS compliance Out of scope
Con. padrão ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Contain batteries No
Descrição do produto Válvula reguladora de óleo
Direção Três vias
EU RoHS compliance Out of scope
Formato da embalagem Embalagem individual
Grupo de produtos Regionally specified kits
Mat. da con. Aço
Nome do produto Válvula de regulagem de temperatura
Qnt. do pacote 1 pc
Tamanho da conexão [pol.] 1 1/2 in
Tamanho da conexão de entrada [mm] 40 mm
Tipo ORV 40
Tipo de conexão Solda de topo
UK RoHS compliance Out of scope

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality