Mostrar mais
OFV / OFV SS

Shows 2 product(s)

2412+185

Válvula reguladora de pressão, OFV 20

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 20, Valor Kv [m³/h]: 0 - 0.52, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40

2412+186

Válvula reguladora de pressão, OFV 25

Tamanho da conexão de entrada [mm]: 25, Valor Kv [m³/h]: 0 - 1.5, Pressão máx.de trabalho [bar]: 40