Mostrar mais
ACB / CCB

Shows 53 product(s)

061F1076

Pressostato cartucho, ACB, 0.5 bar, -0.2 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 0.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: -0.2, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F5052

Pressostato cartucho, ACB, 18 bar, 14 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 18, Pressão ativa mais baixa [bar]: 14, Restabelecimento: Manual, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6011

Pressostato cartucho, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 1.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.5, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6050

Pressostato cartucho, ACB, 26.5 bar, 18 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 26.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: 18, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6051

Pressostato cartucho, ACB, 20 bar, 16 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 20, Pressão ativa mais baixa [bar]: 16, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6052

Pressostato cartucho, ACB, 28 bar, 22 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 28, Pressão ativa mais baixa [bar]: 22, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6056

Pressostato cartucho, ACB, 4.1 bar, 2.4 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 4.1, Pressão ativa mais baixa [bar]: 2.4, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6063

Pressostato cartucho, ACB, 1.72 bar, 0.34 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 1.72, Pressão ativa mais baixa [bar]: 0.34, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NO), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6065

Pressostato cartucho, ACB, 24.1 bar, 17.2 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 24.1, Pressão ativa mais baixa [bar]: 17.2, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

061F6067

Pressostato cartucho, ACB, 26.5 bar, 20.5 bar

Pressão ativa mais alta [bar]: 26.5, Pressão ativa mais baixa [bar]: 20.5, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPST(NC), Tipo da con. de press.: ROSCA, Tamanho da con. de pressão: 1/4 pol., Conex. elétr.: Cabo, Classificação da carcaça IP: IP65

Visualizar: