Show more
AK-CM

Shows 3 product(s)

080Z0061

Módulo de comunicação, AK-CM 101A

Função: LON TP78, Tipo de comunicação: LON TP78, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

080Z0063

Módulo de comunicação, AK-CM 101C

Função: LON RS485, Tipo de comunicação: RS485, Formato da embalagem: Embalagem Multipack, Qnt. do pacote: 16

080Z0064

Módulo de comunicação, AK-CM 102

Função: Contr. decentral de refrigeraçãopara Extensão E/S, Tipo de comunicação: RJ 45 para Controlador, Área de aplicação: Entradas e saídas adicionais