Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
Para manter a segurança da sua conta, foi iniciado um procedimento de desconexão.Sua sessão expirará em
Você foi desconectado devido à inatividade nos últimos 120 minutos.
Você está na loja {0}
Danfoss EM511 is an energy analyzer for 1-phase systems up to 240 V L-N and current up to 45 A. In addition to a digital input, the unit is equipped with a Modbus RTU communication port
Shows 1 product(s)
Medidor de Energia EM530 45A RS485
Formato da embalagem: Embalagem individual, Qnt. do pacote: 1
Visualizar: